Danfoss logo
OD China nozzle

Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPCN Nozzles
Номер досьє SCIP4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
Характеристики виробу
Значення
Опис31.50GAL 60B CHINA
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]31.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]122.50 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD B
Тип фільтраNone
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.027 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm