Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.3 kg/h, 60 °, Semi solid
030B1141
13.50GAL 60B CHINA
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : OD B / OD H / OD S
030B1141
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 13.50 gph 60° B China |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | B |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Номер досьє SCIP | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 13.50GAL 60B CHINA |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)-I6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 13.50 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 54.30 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD B |
| Тип фільтра | None |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Semi solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.026 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
| Об'єм | 0.025 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |