Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0249

22.00GAL 80B OD
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : OD B / OD H / OD S

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Nozzle 22.00 gph 80° B OD **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Номер досьє SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Характеристики виробу
Значення
Опис22.00GAL 80B OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I6(c)
Продуктивність [USgal/год]22.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]86.36 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD B
Тип фільтраNone
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.027 Кілограм
Bага нетто0.026 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425009716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm