Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0143

15.00GAL 60B OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B OD
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Номер досьє SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Характеристики виробу
Значення
Опис15.00GAL 60B OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]15.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]60.44 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD B
Тип фільтраNone
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.027 Кілограм
Bага нетто0.026 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425010941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm