Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0131

7.50GAL 60B OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 60° B OD
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Номер досьє SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Характеристики виробу
Значення
Опис7.50GAL 60B OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]7.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]29.80 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD B
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425007248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm