Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Semi solid
030B0081
7.50GAL 45B OD
030B0081
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 7.50 gph 45° B OD ** |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 140 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 45 ° |
| маркування форми струменя | B |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Номер досьє SCIP | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 7.50GAL 45B OD |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 7.50 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 29.80 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD B |
| Тип фільтра | Monel strainer |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Semi solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.033 Кілограм |
| Об'єм | 0.024 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425011412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |