Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0063

2.00GAL 45B OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 45° B OD **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Номер досьє SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Характеристики виробу
Значення
Опис2.00GAL 45B OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]2.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]7.42 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD B
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425005077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm