Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °, Solid

030F4714

0.65GAL 45S LE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 45° S LE
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Клас фільтра [мкм]30
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Номер досьє SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Характеристики виробу
Значення
Опис0.65GAL 45S LE
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.65 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.67 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуLE
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425015601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm