Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Solid
030F4712
0.60GAL 45S LE
030F4712
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 45° S LE |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | Yes |
| Клас фільтра [мкм] | 30 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 45 ° |
| маркування форми струменя | S |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Номер досьє SCIP | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 0.60GAL 45S LE |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.60 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 2.37 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | LE |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.033 Кілограм |
| Об'єм | 0.024 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |