Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки15 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Клас фільтра [мкм]30
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]20 °
маркування форми струменяVTB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD ROTRIX Nozzle
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Опис0.60GAL 20R ROTRIX
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.60 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.17 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуLE
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.059 Кілограм
Bага нетто0.058 Кілограм
Об'єм0.065 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm