Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE V

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Клас фільтра [мкм]30
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
Опис0.40GAL 80S LE V
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.40 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.46 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуLE
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm