Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hollow
030H6223
1.20GAL 60KH
030H6223
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 1.20 gph 60° KH |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 75 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | KH |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | KH Nozzles |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| Опис | 1.20GAL 60KH |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.20 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 0.00 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 4.25 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | KH |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.033 Кілограм |
| Bага нетто | 0.032 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |