Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1 gal/h, 3.8 L/h, 60 °, Hollow

030H6220

1.00GAL 60KH

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° KH
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]75
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяKH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPKH Nozzles
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
Опис1.00GAL 60KH
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]0.00 kg/h
Продуктивність [л/год]3.80 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуKH
Тип фільтраSinter
Точка відліку7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.033 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425003363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm