Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 1.26 kg/h, 16.4 kW, 60 °, Solid

030B0604

16.4 kW/h 60° S HVO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 16.4 kW/h x 60° S HVO
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPNozzle HVO
Номер досьє SCIP8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
Характеристики виробу
Значення
Опис16.4 kW/h 60° S HVO
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]16.4 kW
Продуктивність [USgal/год]0.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.26 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуHVO
Тип фільтраSinter
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424539092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm