Oil Nozzles, HR, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Hollow
030H9910
0.55GAL 80HR CEN
030H9910
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 0.55 gph 80° HR CEN ** |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 45 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | HR |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | OD-HR/SR Nozzle |
| Номер досьє SCIP | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 0.55GAL 80HR CEN |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.55 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 2.11 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | HR |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Round |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.033 Кілограм |
| Об'єм | 0.02 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |