Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Hollow

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяHR
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD Nozzle (1)
Номер досьє SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Характеристики виробу
Значення
Опис0.42 GAL 80° HR CEN
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.42 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.56 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуHR
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаRound
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm