Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяSR
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD-HR/SR Nozzle
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Опис0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.87 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуSR
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаRound
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.033 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm