Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Solid

030F5904

0.40GAL 45SR CEN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 45° SR CEN **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяSR
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD-HR/SR Nozzle
Номер досьє SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Характеристики виробу
Значення
Опис0.40GAL 45SR CEN
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.40 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.46 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуSR
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаRound
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425032967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm