HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 80 °, Hollow

030H8012

0.60GAL 80HFD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description0.60GAL 80HFD
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки12 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]30-40
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяHFD
Місце для батарейокNo
Опис0.60GAL 80HFD
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Продуктивність [USgal/год]0.60 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.31 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSteel
Тип продуктуHFD
Тип фільтраDouble filter (sinter)
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаRound
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.03 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.018 Літр
EAN/UPC5702425063800