HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 60 °, Hollow

030H6024

1.25GAL 60HD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description1.25GAL 60HD
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки12 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]30-40
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяHD
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPD-Steel Nozzles - HD
Номер досьє SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Характеристики виробу
Значення
Опис1.25GAL 60HD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.25 gal/h
Продуктивність [кг/год]4.86 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSteel
Тип продуктуHD
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаRound
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.029 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.018 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425064005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm