Oil Nozzles, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Hollow
030H4028
1.50GAL 45HD
030H4028
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 1.50GAL 45HD |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 12 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 30-40 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 45 ° |
| маркування форми струменя | HD |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | D-Steel Nozzles - HD |
| Номер досьє SCIP | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 1.50GAL 45HD |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.50 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 5.84 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Steel |
| Тип продукту | HD |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Round |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Single pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.029 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
| Об'єм | 0.018 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |