Oil Nozzles, SD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 80 °, Solid
030F8034
2.25GAL 80SD
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : HFD/HD, SFD/SD
030F8034
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 2.25GAL 80SD |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 12 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | SD |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | D-Steel Nozzles - SD |
| Номер досьє SCIP | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 2.25GAL 80SD |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 2.25 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 8.60 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сітка фільтра | 120 |
| Тип матеріалу | Steel |
| Тип продукту | SD |
| Тип фільтра | Stainless strainer |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Round |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Single pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
| Об'єм | 0.017 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064548 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |