Oil Nozzles, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 45 °, Solid
030F4006
0.45GAL 45SFD
030F4006
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 0.45GAL 45SFD |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 12 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 30-40 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 45 ° |
| маркування форми струменя | SFD |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | 0.45GAL 45SFD |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.45 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 1.74 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Steel |
| Тип продукту | SFD |
| Тип фільтра | Double filter (sinter) |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Round |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Single pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.017 Літр |
| EAN/UPC | 5702425063534 |