Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 80 °, Hollow

030H8328

1.50 GAL 80° EH
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EH/ES

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 80° EH
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]75
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяEH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Номер досьє SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Характеристики виробу
Значення
Опис1.50 GAL 80° EH
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]4.50 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуEH
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424052898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm