Oil Nozzles, EH, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Hollow
030H6386
0.75 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EH/ES
030H6386
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Del - Nozzle 0.75 GPH 60° EH Blister |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 45 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | EH |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Номер досьє SCIP | e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 0.75 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)-I6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.75 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 2.25 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | EH |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |