Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Hollow

030H6310

0.55GAL 60EH

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° EH
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяEH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Номер досьє SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Характеристики виробу
Значення
Опис0.55GAL 60EH
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.55 gal/h
Продуктивність [кг/год]1.65 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуEH
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425024832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm