Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяES
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Номер досьє SCIPe84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
Характеристики виробу
Значення
Опис0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.75 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.25 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуES
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.03 Кілограм
Bага нетто0.027 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm