Danfoss logo
OBC_057H8706_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8706

OBC 81A.12 SERVICE
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 або 2 ступені1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Product lineBurner Components
Безпечний час [с]10 "
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіOut of scope
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїOil Burner Controls
ДозволиCE
Кількість етапів1
Кількість на формат упаковки40 pc
Класифікація ULOut of scope
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В]230.0 V
Напруга живлення [В] AC [Макс.]253 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.]195 V
ОписOBC 81A.12 SERVICE
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Тип продуктуOBC 80 Series
Формат упаковкиSingle pack
Час після ввімкнення [с]5 "
Час після продувки [с]0 "
Час попереднього запалювання [с]13 "
Час попередньої продувки [с]13 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.192 Кілограм
Bага нетто0.19 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.945 Літр
EAN/UPC5702425123856