Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack
057H8701
OBC 81.10 SERVICE
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
057H8701
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 або 2 ступені | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil burner control 81.10 ( Multi pack ) |
| Product line | Burner Components |
| Безпечний час [с] | 10 " |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Out of scope |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Oil Burner Controls |
| Дозволи | CE |
| Кількість етапів | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 40 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] | 230.0 V |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 253 V |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 195 V |
| Опис | OBC 81.10 SERVICE |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | OBC 80 Series |
| Формат упаковки | Single pack |
| Час після ввімкнення [с] | 15 " |
| Час після продувки [с] | 0 " |
| Час попереднього запалювання [с] | 13 " |
| Час попередньої продувки [с] | 13 " |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.189 Кілограм |
| Bага нетто | 0.18 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.94 Літр |
| EAN/UPC | 5702425123818 |