Ignition Units, EBI4 M, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4265
EBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
052F4265
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M (HOVAL) |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Вторинна пікова напруга [кВ] | 2 x 7.5 |
| Вторинне з'єднання, струм короткого замикання [мА] | 40 mA |
| Головний запобіжник [A] [Мін.] | 10 A |
| Група продукції | Ignition Units |
| Дозволи | CEUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 40 pc |
| Класифікація UL | No |
| Корпус | Standard |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Ignition unit EBI4 1P |
| Напруга живлення [В] AC | 230 V |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 255 V |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 187 V |
| Номер досьє SCIP | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Опис | EBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM |
| Первинний клас захисту корпусу | IP40 |
| Первинний струм [A] | 0.25 A |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(c)-I |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [ВА] | 60.0 VA |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 85 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | EBI4 M |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Частота первинного контуру [Гц] | 50/60 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.249 Кілограм |
| Bага нетто | 0.236 Кілограм |
| Об'єм | 0.283 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |