Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4240

EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Standard I pack
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Вторинна пікова напруга [кВ]12
Вторинне з'єднання, струм короткого замикання [мА]40 mA
Головний запобіжник [A] [Мін.]10 A
Група продукціїIgnition Units
ДозволиCEUKCA
Кількість на формат упаковки40 pc
КорпусStandard
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPIgnition unit EB14
Напруга живлення [В] AC230 V
Напруга живлення [В] AC [Макс.]255 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Мін.]187 V
Номер досьє SCIP9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
ОписEBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Первинний клас захисту корпусуIP40
Первинний струм [A]0.25 A
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]60.0 VA
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуEBI4 1P
Формат упаковкиIndustrial pack
Частота первинного контуру [Гц]50/60

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.235 Кілограм
Bага нетто0.234 Кілограм
Об'єм0.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425074769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm