Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4230

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard 230V
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Вторинна пікова напруга [кВ]15
Вторинне з'єднання, струм короткого замикання [мА]40 mA
Головний запобіжник [A] [Мін.]10 A
Група продукціїIgnition Units
ДозволиCEUKCA
Кількість на формат упаковки40 pc
Класифікація ULNo
КорпусStandard
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPIgnition unit EBI4 1P
Напруга живлення [В] AC230 V
Напруга живлення [В] AC [Макс.]255 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Мін.]187 V
Номер досьє SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
ОписEBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
Первинний клас захисту корпусуIP40
Первинний струм [A]0.25 A
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]60.0 VA
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуEBI4
Формат упаковкиIndustrial pack
Частота первинного контуру [Гц]50/60

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.247 Kilogram
Bага нетто0.24 Kilogram
Об'єм0.281 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425074998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm