Danfoss logo
EBI4 service

Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard

052F4062

EBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M 120V
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Вторинна пікова напруга [кВ]2 x 7.5
Вторинне з'єднання, струм короткого замикання [мА]40 mA
Головний запобіжник [A] [Мін.]10 A
Група продукціїIgnition Units
ДозволиUKCA
Кількість на формат упаковки10 pc
Класифікація ULNo
КорпусStandard
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPIgnition unit EB14
Напруга живлення [В] AC120 V
Напруга живлення [В] AC [Макс.]132 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Мін.]102 V
Номер досьє SCIP9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
ОписEBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V
Первинний клас захисту корпусуIP40
Первинний струм [A]0.40 A
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Споживана потужність [ВА]50.0 VA
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуEBI4 M 120 V
Формат упаковкиSingle pack
Частота первинного контуру [Гц]50/60

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.253 Кілограм
Bага нетто0.252 Кілограм
Об'єм0.392 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425080203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm