Danfoss logo
030G6750_F

Hago Oil Nozzles, B-Solid, 3.75 gal/h, 60 °, Solid

030G6443

NOZZLE 3.75 GPH 60° B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description3.75-60°-B
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHago Oil Nozzles
Кількість на формат упаковки12 pc
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
МаркаHago
Маркований вирібYes
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPSolid Cone - B ES S 0.50-6.00
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
ОписNOZZLE 3.75 GPH 60° B
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]3.75 gal/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Сітка фільтра120
Тип матеріалуSteel
Тип продуктуB-Solid
Тип фільтраStrainer
Точка специфікації100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.028 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.019 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425193804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm