Hago Oil Nozzles, B-Solid, 6 gal/h, 45 °, Solid
030G6352
NOZZLE 6.00 GPH 45° B
030G6352
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 6.00-45°-B |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Hago Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 12 pc |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 45 ° |
| Марка | Hago |
| Маркований виріб | Yes |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| Опис | NOZZLE 6.00 GPH 45° B |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 6.00 gal/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Сітка фільтра | 120 |
| Тип матеріалу | Steel |
| Тип продукту | B-Solid |
| Тип фільтра | Strainer |
| Точка специфікації | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Single pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
| Об'єм | 0.019 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193606 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |