Danfoss logo
030G6114_F

Hago Oil Nozzles, B-Solid, 0.85 gal/h, 45 °, Solid

030G6318

NOZZLE 0.85 GPH 45° B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description0.85-45°-B
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHago Oil Nozzles
Кількість на формат упаковки12 pc
Клас фільтра [мкм]30-40
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
МаркаHago
Маркований вирібYes
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSolid Cone - B ES S 0.50-6.00
Номер досьє SCIP1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
ОписNOZZLE 0.85 GPH 45° B
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.85 gal/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSteel
Тип продуктуB-Solid
Тип фільтраP-Sinter
Точка специфікації100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.028 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.019 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425193408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm