Danfoss logo
AT 041E0000

Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

PIPE THERMOSTAT TYPE AT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіOut of scope
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїBoiler Thermostats
Діапазон температурExternal
Діапазон температури терморегулятора труби [ ̊C] [Макс.]90 °C
Діапазон температури терморегулятора труби [ ̊C] [Мін.]30 °C
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки30 pc
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPPipe Thermostat type AT
Номер досьє SCIP76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
ОписPIPE THERMOSTAT TYPE AT
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуAT
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.226 Кілограм
Bага нетто0.225 Кілограм
Об'єм0.483 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm