Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

071N4206

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки100 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписTRANSDUCER SIGNALCABLE MP
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFPM
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.019 Кілограм
Bага нетто0.018 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.097 Літр
EAN/UPC5702425081866