COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4053
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4053
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Complete control for MP |
| Product line | Burner Components |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Кількість на формат упаковки | 5 pc |
| Класифікація UL | No |
| Коментарі | BFPM |
| Місце для батарейок | No |
| Напруга живлення [В] | 230.0 V |
| Напруга живлення [В][макс.] | 240.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 220.0 V |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
| Пікова напруга живлення [В] [Макс.] | 253.0 V |
| Пікова напруга живлення [В] [Мін.] | 207.0 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Серія | BFPM |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 60 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFPM |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.39 Кілограм |
| Bага нетто | 0.389 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.454 Літр |
| EAN/UPC | 5702425093487 |