Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN

071N4052

COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionComplete control for MP
Product lineBurner Components
RemarksController for BFPM motor pump units
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки5 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Напруга живлення [В]230.0 V
Напруга живлення [В][макс.]240.0 V
Напруга живлення [В][мін.]220.0 V
Характеристики виробу
Значення
ОписCOMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]253.0 V
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]207.0 V
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
СеріяBFPM
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип продуктуAccessories for BFPM
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.39 Кілограм
Bага нетто0.389 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.744 Літр
EAN/UPC5702425082009