Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістValve, nut and washer.
Кількість на формат упаковки120 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPService kit for LE-S Bio
Номер досьє SCIPfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
Характеристики виробу
Значення
ОписNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип приводуNC
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.2 Грам
Bага нетто26 Грам
Об'єм0.009 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm