Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE

071N3011

NC LE-S SERVICE VALVE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService kit for LE-S
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістValve, nut and washer.
Кількість на формат упаковки120 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPService kit for LE-S
Номер досьє SCIPfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
Характеристики виробу
Значення
ОписNC LE-S SERVICE VALVE
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип приводуNC
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.026 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Об'єм0.08 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm