NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | NO Service kit |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Valve, nut and washer. |
| Кількість на формат упаковки | 120 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | NO Service kit |
| Номер досьє SCIP | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип приводу | NO |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.013 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |