Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

071N2068

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки50 pc
Класифікація ULYes
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPNC T85 coil service kit
Напруга живлення [В]24.0 V
Напруга живлення [В][макс.]26.4 V
Напруга живлення [В][мін.]21.6 V
Номер досьє SCIPca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
ОписSERVICE KIT COIL 12VDC/24V
Характеристики виробу
Значення
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]26.4 V
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]21.6 V
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Поточний типAC
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Споживання котушки [Вт]9 W
Струм котушкиAC
Ступінь захистуIP40
Температура зберігання [°C] [макс.]80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFPN
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.076 Кілограм
Bага нетто0.068 Кілограм
Об'єм0.125 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm