SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | NC T85 coil service kit |
| Напруга живлення [В] | 115.0 V |
| Напруга живлення [В][макс.] | 120.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 110.0 V |
| Напруга котушки [В] | 110-120 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Опис | SERVICE KIT COIL 110/120V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Поточний тип | AC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Споживання котушки [Вт] | 9 W |
| Струм котушки | AC |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFPN |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.076 Кілограм |
| Bага нетто | 0.068 Кілограм |
| Об'єм | 0.125 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |