Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки50 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Напруга живлення [В]24.0 V
Напруга живлення [В][макс.]24.0 V
Напруга живлення [В][мін.]24.0 V
Напруга котушки [В]24
ОписCoil 24 V AC. OEM
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]26.4 V
Характеристики виробу
Значення
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]21.6 V
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Поточний типAC
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Споживання котушки [Вт]9 W
Струм котушкиAC
Ступінь захистуIP40
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.068 Кілограм
Bага нетто0.061 Кілограм
Об'єм0.062 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk