Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 110/120 V AC. OEM

071N2052

COIL 110/120 V AC. OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionServicekit 110 V
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки50 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Напруга живлення [В][макс.]120.0 V
Напруга живлення [В][мін.]110.0 V
Напруга котушки [В]110-120
ОписCOIL 110/120 V AC. OEM
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]127.2 V
Характеристики виробу
Значення
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]104.4 V
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Поточний типAC
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Споживання котушки [Вт]9 W
Струм котушкиAC
Ступінь захистуIP40
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.059 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.062 Літр
EAN/UPC5702425080746