COIL 220/240 V AC. OEM
071N2051
COIL 220/240 V AC. OEM
071N2051
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Servicekit 220 V Coil |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Напруга живлення [В][макс.] | 240.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 220.0 V |
| Напруга котушки [В] | 220 - 240 |
| Опис | COIL 220/240 V AC. OEM |
| Пікова напруга живлення [В] [Макс.] | 253.0 V |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Пікова напруга живлення [В] [Мін.] | 207.0 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Поточний тип | AC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Споживання котушки [Вт] | 9 W |
| Струм котушки | AC |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.068 Кілограм |
| Bага нетто | 0.057 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.062 Літр |
| EAN/UPC | 5702425080739 |