Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

071N1092

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки450 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil pump - BFP accessories - plug
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
ОписCHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.012 Кілограм
Bага нетто0.011 Кілограм
Об'єм0.002 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm