Danfoss logo
Flange BFP

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

071N1059

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки96 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
ОписBUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.166 Кілограм
Bага нетто0.165 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.185 Літр
EAN/UPC5702425051609